{"product":{"productId":"agid.2855","price":93.46,"name":"STAFFA DI BLOCCAGGIO A FORCELLA B2=48A=36, FORMA:B ALLUMINIO L1=200"},"currency":"CHF"}
Staffa di bloccaggio
a forcella
alluminio
- Grande campo di regolazione
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
Unità di vendita
CHF93.46
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
a forcella
Forma
B
Materiale
Corpo base
alluminio
A=Altezza
36
B2=Larghezza
48
L1=Lunghezza
200
B1
18
B3
15
B4
8
per
vite
M16/M18
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no 3TG content
~ CP65 substance 2 cancer
Soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
Yes
~ REACH SVHC-free?
Yes
~ RoHS conformity
Yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
Yes
Descrizione
Materiale
EN AW-7022.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 utilizzare la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.