Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.
Clamp straps open-U flat pin
Clamp straps are used to secure different objects which are unsuitable for the machine vice, to a work surface. They are designed primarily so that they can be easily adjusted to fit any workpiece. During use you should make sure that the clamp strap is always positioned parallel to the table surface or mounting plate.
These open-U clamp straps have a flat pin on the heel.
The norelem range includes open-U clamp straps with flat pin in numerous variations.
These open-U clamp straps have a flat pin on the heel.
The norelem range includes open-U clamp straps with flat pin in numerous variations.