Staffa Di Bloccaggio
a forcella
alluminio
- Per il serraggio nei fori presenti
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
35,13 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Bloccaggio
Ausführung 1
a forcella
Materiale corpo base
alluminio
A=Altezza
20
B2=Larghezza
30
L1=Lunghezza
125
Per=Per vite
M10
B1
11
D
16
L2
36
L3
24
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
L'indicazione della forza di bloccaggio è valida solo per la versione in acciaio.
L'indicazione della forza di bloccaggio è valida solo per la versione in acciaio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.