Staffa Di Bloccaggio
a gomito
acciaio da bonifica
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
13,61 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Bloccaggio
Ausführung 1
a gomito
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
B2=Larghezza
20
L=Lunghezza
60
Per=Per vite
M06
A
10
B1
7
B3
10
C
8
E1
20
E2
20
E3
14
F (kN)
4,82
H max.
20
H1
9
R1
11
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica o EN AW-7022.
Versione
verniciato, alluminio non trattato.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.