Staffa Di Bloccaggio
a gomito
acciaio da bonifica
- Naso di serraggio piatto per il serraggio di profili bassi
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
28,93 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Bloccaggio
Ausführung 1
a gomito
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
F=Forza di serraggio kN
20,2
H=Altezza
30
L1=Larghezza
30
L=Lunghezza
105
A
45
B
50
D
12,2
E
12
E1
4
L2
10
L3
20
L4
6
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Il naso piatto permette di serrare e lavorare anche pezzi di dimensioni ridotte. Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.