Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
Per il perno per cerniera compatibile vedere 04250.
Per serrare utilizzare il dado esagonale 07260.
Per serrare utilizzare il dado esagonale 07260.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.