Staffa Di Bloccaggio
con intaglio
acciaio da bonifica
- Sono adatti, tra l'altro, per il montaggio di maniglie a leva eccentriche
- Impiego flessibile
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente
48,62 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Bloccaggio
Ausführung 1
con intaglio
Versione 2
con foro
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
32
H=Altezza
20
L=Lunghezza
80
A
20
B1
12,5
D
11
D1
10
F max. kN
13,9
L1
36
L2
10
L3
16
L4
2,5
L5
29
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota
Perni per cerniera idonei 04250. Per la leva a camma vedere 04290. Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.