Materiale
Elementi di serraggio in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Elementi di serraggio bruniti.
Sfera temprata, finitura lucida.
Sfera temprata, finitura lucida.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Elementi di serraggio in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Elementi di serraggio bruniti.
Sfera temprata, finitura lucida.
Sfera temprata, finitura lucida.
Nota
Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Sfera bloccata contro la rotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.
Clamp straps with flattened ball
Clamp straps are used to secure different objects which are unsuitable for the machine vice, to a work surface. They are designed primarily so that they can be easily adjusted to fit any workpiece. During use you should make sure that the clamp strap is always positioned parallel to the table surface or mounting plate.
With the flattened ball under the clamp strap, workpieces can be fastened to a sloping surface without being damaged. The ball adjusts itself automatically to the workpiece being fastened.
norelem offers clamp straps with flattened ball in four different versions.
With the flattened ball under the clamp strap, workpieces can be fastened to a sloping surface without being damaged. The ball adjusts itself automatically to the workpiece being fastened.
norelem offers clamp straps with flattened ball in four different versions.