Materiale
Acciaio.
Versione
fucinato e trattato termicamente, verniciato.
Viteria classe di resistenza 8.8.
Viteria classe di resistenza 8.8.
Mostra di più
Mostra di meno
Staffe di serraggio regolabili in continuo forma A senza vite per cave a T
da
72,42 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Staffe di serraggio regolabili in continuo forma B con vite per cave a T, dado e rondella
da
87,13 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
fucinato e trattato termicamente, verniciato.
Viteria classe di resistenza 8.8.
Viteria classe di resistenza 8.8.
Nota
La staffa di serraggio regolabile in continuo permette di compensare rapidamente diverse altezze di serraggio senza altre basi e ha bisogno di poco spazio sulla tavola della macchina. Pensata per il massimo carico e particolarmente adatta per il serraggio di utensili da taglio e di punzonatura.
Clamp straps pivot
norelem clamp straps are used primarily to clamp parts which do not fit in the vice. Owing to the infinite adjustment function, they can quickly bridge different clamping heights without the need for additional supports. They are designed to withstand the highest loads and are ideal for clamping cutting and punching tools.
The product range from norelem includes pivot strap only or assembly clamp straps in Forms A and B.
The product range from norelem includes pivot strap only or assembly clamp straps in Forms A and B.