Staffa Di Bloccaggio
regolabile
acciaio da bonifica
- Adatta per il serraggio di utensili da taglio e per punzonatura
- Per colmare velocemente diverse altezze di serraggio
- Necessita meno spazio sul tavolo della macchina
44,56 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Bloccaggio
Ausführung 1
regolabile
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
B3=Adatto per larghezza cava
12, 14
D=Foro di montaggio
13
Per=Vite di fissaggio
M12
B
38
H
0-40
H1
57
L
88
L1
68
L2
23
L3
14
L4
48
L5
28
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
blu galvanizzato. Senza vite di serraggio.
Nota
La staffa di bloccaggio regolabile in continuo permette di compensare rapidamente diverse altezze di serraggio senza altre basi e ha bisogno di poco spazio sulla tavola. Pensato per il massimo carico e particolarmente adatta per il serraggio di utensili da taglio e di punzonatura. Per le viti di serraggio idonee per questo elemento vedere 07040.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.