Staffa Girevole
a sinistra
acciaio da bonifica
brunito
- Orientamento e serraggio manuale
- Azionamento manuale
- Inserimento e smontaggio senza ostacoli dei pezzi in lavorazione
- Per spazi ristretti
- Campi di utilizzo: montaggio, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, tecnica di misurazione
211,74 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Girevole
Ausführung 1
a sinistra
Versione 2
mini
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
F=Forza di serraggio N
2100
FH=Forza manuale (N)
200*
X=Altezza di serraggio
31,9
A
50
Azionamento
leva
B
18
C
30
D
30
E
87
G
45
H
37
I
1,2
J
8
K
20,7
L
16
M
8,4
N
80
O
1,8
P
24
Q
65
R
12
S
45,5
T
M08
U
8,4
V
48
X max.
39,6
Y max.
40,6
Y min.
32,9
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
bonificato e brunito o nichelato.
Nota
Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente laddove i punti di serraggio devono rimanere liberi per il posizionamento o la rimozione di pezzi.
* Forza manuale consentita per la maniglia.
* Forza manuale consentita per la maniglia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.