norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica, trattato termicamente.Versione:brunito. Diametro del gambo rettificato.Nota:Le forze e le coppie di serraggio indicate valgono per l'intervallo di serraggio indicato (H5).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04372_A Ganci di serraggio rettificati forma A 198 kB

Disegni

Ganci di serraggio rettificati forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1HH1H2H3H4H5
max.
intervallo di serraggio
BRVite a testa
cilindrica
DIN 912
Coppia di
serraggio
max. Nm
F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04372-110030A2025755430910121230M10x6537,213 50.45 CHF
04372-110040A2025755430910121240M10x6531,49,8 50.86 CHF