{"product":{"productId":"agid.21078","price":0.76,"name":"MAGNETE GREZZO DISCO MAGNETICO, NDFEBNICHELATO, D=5 ±0,1"},"currency":"CHF"}
Magnete Grezzo
disco magnetico
NDFEB
nichelato
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 80 °C
- Montaggio: inserimento a pressione o incollaggio
Unità di vendita
0,76 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Magnete Grezzo
Versione 1
disco magnetico
Materiale corpo base
NDFEB
Superficie corpo base
nichelato
D=Diametro esterno
5 ±0,1
F5=Forza di adesione N
5
Tmax=Temperatura* max. °C
80
H
3 ±0,1
Descrizione
Materiale
NdFeB N35 (neodimio).
Versione
nichelato.
Nota
Sistema non schermato.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.