Blocchetto D'Appoggio
magnetico
Alnico
- Passo di magnetizzazione ridotto
- Serraggio di pezzi da lavorare estremamente sottili
- Vita utile nella produzione industriale illimitata
- Levigabile o lucidabile
536,28 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Blocchetto D'Appoggio
Ausführung 1
magnetico
Materiale corpo base
Alnico
Superficie componente
grezzo
A5=Superfici adesive mm
1 superficie 100x1002 superfici 100x50
B=Larghezza
100
H=Altezza
50
L=Lunghezza
100
PT=Ripartizione dei poli
4
VA=Deviazione angolare max
10´
Sistema di fissaggio
senza
Descrizione
Nota
I blocchi da 09060-2010 a 09060-2030 sono composti da un sistema magnetico permanente con passo polare stretto, efficace su due o tre superfici (passo polare 4 mm).
Per serrare pezzi estremamente sottili di acciaio si consiglia il blocco 09060-2040 con un passo polare fine di 1,3 mm. La vita utile magnetica dei blocchi è illimitata con le condizioni in essere nella produzione industriale.
I blocchi possono essere molati o lucidati a circa metà della loro altezza senza pregiudicare la forza di adesione.
Per serrare pezzi estremamente sottili di acciaio si consiglia il blocco 09060-2040 con un passo polare fine di 1,3 mm. La vita utile magnetica dei blocchi è illimitata con le condizioni in essere nella produzione industriale.
I blocchi possono essere molati o lucidati a circa metà della loro altezza senza pregiudicare la forza di adesione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.