Tappo Di Protezione
gomma
nero
- Protezione per superfici delicate
- Temperatura fino a 60 °C
2,22 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo Di Protezione
Materiale corpo base
gomma
Colore corpo base
nero
D1=Diametro
80
D=Diametro esterno
83
H=Altezza
11
Tmax=Temperatura* max. °C
60
S
0,5
Descrizione
Versione
colore nero.
Nota
Per la protezione di superfici delicate. I tappi di protezione in gomma vengono posizionati sulle superfici di contatto dei magneti piatti. Lo sforzo di spinta con la quale si può spostare il magnete raddoppia e raggiunge quasi la forza di adesione originale del magnete.
Le calotte protettive in gomma sono adatte per tutti i magneti piatti con diametro 50 mm, 63 mm e 80 mm.
Le calotte protettive in gomma sono adatte per tutti i magneti piatti con diametro 50 mm, 63 mm e 80 mm.
Range di temperatura
max. 60 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.