Impugnatura Magnetica
plastica
- Per punti inaccessibili
- Magneti permanenti
- Superficie cromata
11,32 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura Magnetica
Dimensioni
2
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
ottone
D1=Diametro
12
F5=Forza di adesione N
10
L5=Lunghezza
450
A
4
D
10
H
6
L5
450
T
1,0
Descrizione
Versione
La forte calamita permanente con tubo in ottene flessibile e maniglia in plastica nera. Superficie cromata.
Nota
I dispositivi di sollevamento magnetici si usano principalmente per rimuovere o cercare parti in acciaio in punti inaccessibili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.