Magnete
magnete piatto
NDFEB
- Protezione per superfici delicate
- Temperatura fino a 60 °C
- Sistema schermato
35,07 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Magnete
Ausführung 1
magnete piatto
Versione 2
rotondo
Materiale corpo base
NDFEB
Materiale componente
gomma
Colore componenti
nero
D2=Filettatura
M08
D=Diametro esterno
88
F5=Forza di adesione N
420
H1=Altezza complessiva
23,5
H=Altezza
8,2
L=Lunghezza filettatura
15,3
Tmax=Temperatura* max. °C
60
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Rivestimento in gomma sintetica.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Rivestimento in gomma sintetica.
Versione
Alloggiamento zincato.
Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.
Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.
Nota
Magnete piatto con perno filettato, sistema schermato. Grazie al rivestimento di protezione in gomma, il coefficiente di attrito auementa e si ottengono delle forze di attrito statico laterale elevate.
Range di temperatura
max. 60 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
2) Magnete
3) Gomma
2) Magnete
3) Gomma
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.