Magnete
magnete piatto
NDFEB
- Protezione per superfici delicate
- Temperatura fino a 60 °C
- Sistema schermato
10,03 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Magnete
Forma
B
Ausführung 1
magnete piatto
Versione 2
rettangolare
Materiale corpo base
NDFEB
Materiale componente
gomma
Colore componenti
nero
B=Larghezza
31
D1=Diametro
10
D2=Filettatura
M04
F5=Forza di adesione N
146
H=Altezza
6,9
L=Lunghezza
43
Tmax=Temperatura* max. °C
60
H1
6
H2
4,5
L1
25
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Rivestimento protettivo in gomma TPE.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Rivestimento protettivo in gomma TPE.
Versione
Alloggiamento zincato.
Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.
Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.
Nota
Magnete piatto con filettatura interna, sistema schermato. Grazie alla protezione in gomma, il coefficiente d'attrito aumenta in modo tale da ottenere elevate forze d'attrito statiche laterali.
Range di temperatura
max. 60 °C.
Montaggio
Tenuta ottimale su lamiere sottili con superficie sensibile.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.