IT
Choose your Language
Denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
ferrite dura
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
D2=Filettatura
M5
D=Diametro esterno
63 +0,3/-0,1
H1=Altezza complessiva
22
H=Altezza
14
T=Altezza di filettatura
10
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
D1
8
Forza di adesione N
280
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Temperatura* max. °C
220
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
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
Alloggiamento in acciaio inox 1.4016.

Filettatura in acciaio inox 1.4305.

Nucleo magnetico in ferrite dura.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Magnete piatto con filettatura, sistema schermato.
Range di temperatura
max. 220 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche