Magnete
magnete piatto
ferrite dura
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 200 °C
- Sistema schermato
5,76 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Magnete
Ausführung 1
magnete piatto
Versione 2
rotondo
Materiale corpo base
ferrite dura
Materiale componente
acciaio
Superficie componente
zincato
D1=Foro di montaggio
M08
D=Diametro esterno
50 ±0,2
F5=Forza di adesione N
170
H=Altezza
10
Tmax=Temperatura* max. °C
200
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Sistema schermato.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.