{"product":{"productId":"agid.21082","price":13.98,"name":"MAGNETE GREZZO BLOCCO MAGNETICO 33±0,1X26 ±0,1X6,5 ±0,1, NDFEB, NICHELATO"},"currency":"CHF"}
Magnete grezzo
Blocco magnetico
NdFeB
nichelato
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 80 °C
Unità di vendita
13,98 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Magnete grezzo
Versione 1
Blocco magnetico
Materiale
Corpo base
NdFeB
Superficie
corpo base
nichelato
B=Larghezza
26 ±0,1
H=Altezza
6,5 ±0,1
L=Lunghezza
33 ±0,1
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Forza di adesione
N
125
N. UN
2807
Temperatura*
max. °C
80
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
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
NdFeB N35 (neodimio).
Versione
nichelato.
Nota
I magneti grezzi in NdFeB costituiscono un sistema magnetico non schermato.
I magneti al neodimio-ferro-boro possiedono una forza magnetica estremamente elevata. Maneggiare questi magneti grezzi con estrema cautela.
- Elevato rischio di schiacciamento: in particolare i magneti di grandi dimensioni, possono causare gravi lesioni da schiacciamento alle dita o alle mani in fase di attrazione.
- Materiale fragile: il neodimio-ferro-boro è un materiale molto duro ma fragile. I magneti possono facilmente rompersi o scheggiarsi in caso di urti, cadute o collisioni incontrollate.
- Schegge taglienti: la rottura produce spesso frammenti con spigoli vivi, parzialmente scheggianti. Si raccomanda pertanto di indossare occhiali protettivi durante la manipolazione.
- Pericolo dovuto all'aggancio improvviso: l'impatto incontrollato tra due magneti può causare una scheggiatura esplosiva dovuta alla fragilità del materiale.
I magneti al neodimio-ferro-boro possiedono una forza magnetica estremamente elevata. Maneggiare questi magneti grezzi con estrema cautela.
- Elevato rischio di schiacciamento: in particolare i magneti di grandi dimensioni, possono causare gravi lesioni da schiacciamento alle dita o alle mani in fase di attrazione.
- Materiale fragile: il neodimio-ferro-boro è un materiale molto duro ma fragile. I magneti possono facilmente rompersi o scheggiarsi in caso di urti, cadute o collisioni incontrollate.
- Schegge taglienti: la rottura produce spesso frammenti con spigoli vivi, parzialmente scheggianti. Si raccomanda pertanto di indossare occhiali protettivi durante la manipolazione.
- Pericolo dovuto all'aggancio improvviso: l'impatto incontrollato tra due magneti può causare una scheggiatura esplosiva dovuta alla fragilità del materiale.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.