IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
NdFeB N35 (neodimio).
Versione
nichelato.
Nota
Sistema non schermato.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto

Altri clienti hanno acquistato anche