IT
Choose your Language
Denominazione
Magnete Grezzo
Ausführung 1
magnete a barra
Materiale corpo base
Alnico
Superficie corpo base
grezzo
D=Diametro esterno
10 +0/-0,2
F5=Forza di adesione N
5
L=Lunghezza
20 ±0,1
Tmax=Temperatura* max. °C
450

Descrizione

Materiale
AlNiCo (alluminio, nichel, cobalto).
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Sistema non schermato.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione o incollaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem