IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
verniciato colore rosso.
Nota
Magneti a U con grande forza adesiva. Sistema non schermato. I magneti vengono forniti con piastra di protezione zincata e si usano per il bloccaggio, la separazione e il sollevamento di elementi.
Le grandezze 1, 2 e 3 hanno un solo foro di montaggio al centro.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche