Magnete
magnete a bottone
Alnico
rosso
verniciato
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Temperatura fino a 450 °C
Unità di vendita
2,52 CHF / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Magnete
Ausführung 1
magnete a bottone
Versione 2
rotondo
Materiale corpo base
Alnico
Colore corpo base
rosso
Superficie corpo base
verniciato
D1=Foro di montaggio
4,5
D=Diametro esterno
13
F5=Forza di adesione N
7
H=Altezza
10
Tmax=Temperatura* max. °C
450
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
verniciato colore rosso.
Nota
Superficie di tenuta divisa, con foro di montaggio passante. Sistema non schermato. I magneti a bottone con superficie di contatto divisa vengono usati soprattutto in laboratorio, per effettuare misurazioni e per fermare oggetti metallici.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.