Magnete
magnete di fermo
ferrite dura
- Campi di utilizzo: bacheche, lavagne bianche, lavagne magnetiche
- Temperatura fino a 100 °C
- Diversi colori
1,13 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Magnete
Ausführung 1
magnete di fermo
Versione 2
rotondo
Materiale corpo base
ferrite dura
Materiale componente
plastica
Colore componenti
bianco
D=Diametro esterno
16
F5=Forza di adesione N
1,3
H=Altezza
7
Tmax=Temperatura* max. °C
100
D1
14,5
H1
1,1
Sistema di fissaggio
senza
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica (ABS).
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nota
I magneti di fermo vengono spesso utilizzati su bacheche, lavagne bianche e lavagne magnetiche.
Range di temperatura
max. 100 °C.
Su richiesta
Nucleo magnetico in NdFeB (neodimio).
Nota disegno
1) Superficie adesiva
2) Magnete
3) Alloggiamento
2) Magnete
3) Alloggiamento
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.