IT
Choose your Language
Denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Forma
B
Materiale Corpo base
SmCo
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
D2=Filettatura
M3
D=Diametro esterno
13 ±0,15
H1=Altezza complessiva
11,5
H=Altezza
4,5
T=Altezza di filettatura
6
D1
6
Forza di adesione N
40
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Temperatura* max. °C
200
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico SmCo.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Magnete piatto, sistema schermato. I magneti piatti con nucleo SmCo hanno una forza adesiva da tre a cinque volte superiore rispetto a quelli AlNiCo o in ferrite dura.
Range di temperatura
max. 200 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche