Magnete
magnete cilindrico
Alnico
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 450 °C
- L'altezza può essere diminuita dal cliente
Unità di vendita
65,12 CHF / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Magnete
Ausführung 1
magnete cilindrico
Versione 2
rotondo
Materiale corpo base
Alnico
Superficie componente
zincato
D1=Diametro del perno
18
D=Diametro esterno
50
F5=Forza di adesione N
420
H=Altezza
60
L=Lunghezza
25
SYS=Sistema
schermato
Tmax=Temperatura* max. °C
450
H1
2
H2
85
Sistema di fissaggio
puntale
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Magnete cilindrico con perno liscio, sistema schermato.
Il perno può essere allungato della misura ”H1” senza diminuzione della forza di adesione.
Il perno può essere allungato della misura ”H1” senza diminuzione della forza di adesione.
Range di temperatura
max. 450 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.