Sfera Di Bloccaggio Magnetica
alluminio
argento
- Per il posizionamento di componenti magnetici
- Squadra inclinabile fino a 90°
- Mandrino magnetico attivabile e disattivabile
1.513,86 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sfera Di Bloccaggio Magnetica
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
neodimio
Colore corpo base
argento
D=Diametro
130
F5=Forza di adesione N
100
PT=Ripartizione dei poli
1,5+0,5
D1
188
H
145
Descrizione
Materiale
Sfera in alluminio.
Mandrino magnetico in neodimio, corpo base in acciaio.
Anello di attacco in acciaio rivestito in cuoio.
Mandrino magnetico in neodimio, corpo base in acciaio.
Anello di attacco in acciaio rivestito in cuoio.
Versione
anodizzato.
Anello di attacco nichelato chimicamente.
Anello di attacco nichelato chimicamente.
Nota
Le sfere di bloccaggio magnetiche vengono utilizzate per mantenere i componenti nella posizione ottimale di lavoro in fase di finitura, montaggio e saldatura al laser. In base alla forma del pezzo da lavorare e al peso, è possibile impostare un angolo di inclinazione max. di 90°. Il mandrino magnetico è montabile e smontabile mediante la chiave esagonale con impugnatura a T fornita in dotazione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.