Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Mostra di più
Mostra di meno
Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna, 0 gradi
da
CHF34.02
+ IVA
più le spese di spedizione
Leva a ripresa acciaio inox con filettatura esterna, 15 gradi
da
CHF35.59
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753