{"product":{"productId":"agid.3621","price":18.17,"name":"LEVA DI SERRAGGIO DI.1 M10, A=88,FORMA:20°, ACCIAIO CON RIVESTIM.PLASTICA, COMP:PLASTICA"},"currency":"CHF"}
Leva di serraggio
acciaio
con rivestimento in plastica
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Forma: 20°
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
CHF18.17
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva di serraggio
Forma
20°
Tipo di forma
20°
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
Materiale
Componente
plastica
A=Lunghezza maniglia
88
T=Altezza di filettatura
14
X=Filettatura
M10
A2
15
Classe di resistenza
5.8
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Dimensioni
1
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H3
58,5
H4
49,5
Numero di denti
22
Sistema di fissaggio
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le grandezze ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.