{"product":{"productId":"agid.3595","price":14.39,"name":"Leva di serraggio piatta "},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Leve di serraggio piatte con filettatura interna
da
CHF14.39
+ IVA
più le spese di spedizione
Leve di serraggio piatte con foro calibrato
da
CHF15.81
+ IVA
più le spese di spedizione
Leve di serraggio piatte con incavo a stella
da
CHF28.12
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31, colore nero.
Versione
brunito.
Nota
Le leve di serraggio piatte possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione. In alcuni casi, occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Il modello con impronta a stella è realizzato in modo da consentire una rotazione di 45°.
Il modello con impronta a stella è realizzato in modo da consentire una rotazione di 45°.
Su richiesta
Altre filettature interne, fori alesati e impronte a stella.
Su richiesta, la grandezza ”A” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”A” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.