{"product":{"productId":"agid.3592","price":10.01,"name":"Leva di serraggio"},"currency":"CHF"}
Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Leva di serraggio con filettatura interna, 0 gradi
da
CHF10.01
+ IVA
più le spese di spedizione
Leva di serraggio con filettatura interna, 20 gradi
da
CHF10.01
+ IVA
più le spese di spedizione
Leva di serraggio con foro alesato, 0 gradi
da
CHF10.01
+ IVA
più le spese di spedizione
Leva di serraggio con foro alesato, 20 gradi
da
CHF10.01
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Nota
Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione.
In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Su richiesta
Altre filettature interne, fori calibrati e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”A” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”A” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.