Leva Di Serraggio
acciaio
brunito
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, industria del mobile, riscaldamento e climatizzazione
- Modello: foro calibrato
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
14,52 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva Di Serraggio
Forma
20°
Dimensioni
3
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
plastica
Superficie corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
121
T=Profondità del foro
28
X=Foro
16H7
A2
15
Classe di resistenza
5.8
Classe di resistenza
5.8
D
33
D1
13
D2
32
H
52
H1
72
H2
41
Sistema di fissaggio
foro calibrato
Tipo di stampo
20°
Descrizione
Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Nota
Le leve di serraggio possono essere utilizzate per semplici operazioni di serraggio e/o commutazione.
In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
In alcuni casi occorre un certo spazio per poter girare la leva di 360°.
Su richiesta
Altre filettature interne, fori calibrati e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”A” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”A” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.