Leva Di Serraggio
acciaio
lucidato
- Impiego versatile tramite incollaggio o collegamento a spine
- Affidabile e stabile
- Campi di utilizzo: costruzione di attrezzi, costruzione di impianti
3,65 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva Di Serraggio
Forma
L
Norma DIN
99
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
lucidato
A=Lunghezza maniglia
48
D2=Sfera
12
X=Foro
6
B1
9,5
D1
8
H
24
L2
4
Sistema di fissaggio
foro calibrato
Tipo di stampo
20°
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
lucidato.
Nota
In molti casi è più economico realizzare un collegamento fisso tra maniglia e riscontro utilizzando la colla invece delle viti prigioniere.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.