Maniglia A Leva
con puntale
plastica
grigio nerastro RAL 7021
- Il serraggio avviene tramite un puntale
- Serraggio ottimale per le più diverse applicazioni
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi, stativi fotografici
- Consente un serraggio delicato su superfici sensibili
- Un perno posto all'estremità dell'elemento di comando garantisce un serraggio ottimale senza causare danni (a sfera per superfici irregolari, a punta per una maggiore forza di serraggio sul pezzo grazie all'accoppiamento supplementare, a nipplo)
6,73 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia A Leva
Forma
E
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
1
Ausführung 1
con puntale
Versione 2
con punta
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
punta in acciaio
Colore corpo base
grigio nerastro RAL 7021
A=Lunghezza maniglia
40
H3=Altezza impugnatura
30
L=Lunghezza filettatura
20
N=N. di denti
16
X=Filettatura
M05
A1
47
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
D3
3
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
L1
0,5
PL NOVOgrip
TRUE
Descrizione
Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche in acciaio: classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Parti metalliche in acciaio: classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
I diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le irregolarità nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.