{"product":{"productId":"agid.17274","price":5.9,"name":"MANIGLIA A LEVA CON PULSANTE DI.1 M04,PLASTICA ARANCIO RAL2004, COMP:ACCIAIOINOX GRIGIO NERASTRO RAL7021"},"currency":"CHF"}
Maniglia A Leva
con pulsante
plastica
arancio puro RAL 2004
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Il pulsante facilita il rilascio e l'utilizzazione sicura della leva
- Diverse combinazioni di colore
Unité de vente
5,90 CHF
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Maniglia A Leva
Type de filetage
filettatura interna
Taille
1
Finition 1
con pulsante
Matériau du corps de base
plastica
Matériau des composants
acciaio inox
Coloris du corps de base
arancio puro RAL 2004
Coloris des composants
grigio nerastro RAL 7021
A1=Longueur de poignée
47
H3=Hauteur de poignée
30
N=Nombre de dents
16
T=Profondeur de filetage
9
X=Filetage
M04
A
40
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
25,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
PL NOVOgrip
TRUE
Description
Matière
Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques 1.4305.
Bouton pression en plastique (POM).
Finition
Acier inox naturel.
Nota
Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.