Maniglia A Leva
zinco
grezzo
- Serraggio e sbloccaggio senza attrezzi dei raccordi per tubi
8,27 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia A Leva
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
1
Materiale corpo base
zinco
Materiale componente
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Superficie componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
47
A=Lunghezza maniglia
40
H3=Altezza impugnatura
37
L=Lunghezza filettatura
18
N=N. di denti
16
X=Filettatura
M06
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
30,5
H1
10
H2
20,5
H4
40
Descrizione
Descrizione del prodotto
La maniglia a leva con collare allungato sostituisce, ad esempio, le viti per i raccordi dei tubi, consentendo di stringere e allentare il collegamento a vite senza l'ausilio di attrezzi.
La maniglia a leva in zinco pressofuso con design ergonomico dell'impugnatura offre un'estetica moderna e di alta qualità unita a una tattilità estremamente piacevole.
La maniglia a leva in zinco pressofuso con design ergonomico dell'impugnatura offre un'estetica moderna e di alta qualità unita a una tattilità estremamente piacevole.
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Elementi in acciaio inox 1.4305.
Elementi in acciaio inox 1.4305.
Versione
Leva e parti in acciaio lucidi.
Nota
Nelle tabelle dimensionali dei raccordi per tubi è indicata la maniglia a leva più adatta.
Vantaggi
Serraggio e sbloccaggio senza attrezzi dei raccordi per tubi
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, il valore ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, il valore ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta conica DIN EN ISO 4753
Accessory
per raccordi per tubi
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.