IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia A Leva
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
3
Ausführung 1
con tappo di protezione
Materiale corpo base
zinco
Materiale componente
acciaio inox
Colore corpo base
arancio puro RAL 2004
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
Superficie componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
91
A=Lunghezza maniglia
80
H3=Altezza impugnatura
54,5
N=N. di denti
22
T=Altezza di filettatura
14
X=Filettatura
M08
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5

Descrizione

Materiale

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Tappi di protezione in acciaio inox 1.4305.

Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in accio inox grezzo.
Nota
Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche