Maniglia a leva plastica con filettatura esterna, elementi in acciaio passivato blu
06610-55

Maniglia a leva plastica con filettatura esterna, elementi in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La maniglia a leva in plastica con design ergonomico dell'impugnatura si distingue per il suo aspetto moderno e di alta qualità e una presa confortevole.
La leva è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni ed è disponibile in diversi colori standard.
I vantaggi della leva sono l'elevata rigidità e la resistenza. Il peso ridotto la rende ideale per le applicazioni mobili.
Materiale:Termoplastica ad alte prestazioni, rinforzata con fibra di vetro.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione:Parti in acciaio passivate blu.Nota:Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.Modalità di utilizzoLa leva rimane in posizione attraverso il blocco di una corona dentata, consentendo di fissare il pezzo. Il rilascio avviene sollevando la leva questa può essere posizionata e reinserita nella corona dentata.
Utilizzo:Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.Range di temperatura: Temperatura di esercizio in continuo max. 100 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Vantaggi:Sette varianti di colore.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
La misura "H1" è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.

Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06610-55 Maniglia a leva plastica con filettatura esterna, elementi in acciaio passivato blu 437 kB

Disegni

Maniglia a leva plastica con filettatura esterna, elementi in acciaio passivato blu

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
Materiale
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
06610-55-1051X10grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-55-1052X10arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-55-10516X10giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-55-10584X10rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-55-10586X10verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-55-10587X10blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-55-10588X10grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-55-1051X15grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-55-1052X15arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-55-10516X15giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-55-10584X15rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-55-10586X15verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-55-10587X15blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-55-10588X15grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-55-1051X20grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-55-1052X20arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-55-10516X20giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-55-10584X20rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-55-10586X20verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-55-10587X20blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-55-10588X20grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-55-1051X25grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-55-1052X25arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-55-10516X25giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-55-10584X25rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-55-10586X25verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-55-10587X25blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-55-10588X25grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-55-1051X30grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-55-1052X30arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-55-10516X30giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-55-10584X30rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-55-10586X30verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-55-10587X30blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-55-10588X30grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-55-1051X35grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-55-1052X35arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-55-10516X35giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-55-10584X35rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-55-10586X35verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-55-10587X35blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-55-10588X35grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-55-1051X40grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-55-1052X40arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-55-10516X40giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-55-10584X40rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-55-10586X40verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-55-10587X40blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-55-10588X40grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-55-1051X45grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-55-1052X45arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-55-10516X45giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-55-10584X45rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-55-10586X45verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-55-10587X45blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-55-10588X45grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-55-1051X50grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-55-1052X50arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-55-10516X50giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-55-10584X50rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-55-10586X50verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-55-10587X50blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-55-10588X50grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-55-1061X10grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-55-1062X10arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-55-10616X10giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-55-10684X10rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-55-10686X10verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-55-10687X10blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-55-10688X10grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 4.37 CHF
06610-55-1061X15grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-55-1062X15arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-55-10616X15giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-55-10684X15rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-55-10686X15verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-55-10687X15blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-55-10688X15grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 4.37 CHF
06610-55-1061X20grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-55-1062X20arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-55-10616X20giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-55-10684X20rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-55-10686X20verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-55-10687X20blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-55-10688X20grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 4.37 CHF
06610-55-1061X25grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-55-1062X25arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-55-10616X25giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-55-10684X25rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-55-10686X25verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-55-10687X25blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-55-10688X25grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 4.37 CHF
06610-55-1061X30grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-55-1062X30arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-55-10616X30giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-55-10684X30rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-55-10686X30verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-55-10687X30blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-55-10688X30grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 4.37 CHF
06610-55-1061X35grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-55-1062X35arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-55-10616X35giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-55-10684X35rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-55-10686X35verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-55-10687X35blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-55-10688X35grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91635 4.88 CHF
06610-55-1061X40grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-55-1062X40arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-55-10616X40giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-55-10684X40rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-55-10686X40verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-55-10687X40blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-55-10688X40grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 4.88 CHF
06610-55-1061X45grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-55-1062X45arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-55-10616X45giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-55-10684X45rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-55-10686X45verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-55-10687X45blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-55-10688X45grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91645 4.88 CHF
06610-55-1061X50grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-55-1062X50arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-55-10616X50giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-55-10684X50rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-55-10686X50verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-55-10687X50blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-55-10688X50grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 4.88 CHF
06610-55-2061X15grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-2062X15arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-20616X15giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-20684X15rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-20686X15verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-20687X15blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-20688X15grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-2061X20grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-2062X20arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-20616X20giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-20684X20rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-20686X20verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-20687X20blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-20688X20grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-2061X25grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-2062X25arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-20616X25giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-20684X25rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-20686X25verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-20687X25blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-20688X25grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-2061X30grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-55-2062X30arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-55-20616X30giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-55-20684X30rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-55-20686X30verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-55-20687X30blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-55-20688X30grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-55-2061X35grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-55-2062X35arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-55-20616X35giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-55-20684X35rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-55-20686X35verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-55-20687X35blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-55-20688X35grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-55-2061X40grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-55-2062X40arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-55-20616X40giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-55-20684X40rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-55-20686X40verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-55-20687X40blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-55-20688X40grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-55-2061X45grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-55-2062X45arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-55-20616X45giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-55-20684X45rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-55-20686X45verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-55-20687X45blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-55-20688X45grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-55-2061X50grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-55-2062X50arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-55-20616X50giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-55-20684X50rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-55-20686X50verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-55-20687X50blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-55-20688X50grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-55-2061X55grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-55-2062X55arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-55-20616X55giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-55-20684X55rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-55-20686X55verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-55-20687X55blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-55-20688X55grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-55-2061X60grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-55-2062X60arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-55-20616X60giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-55-20684X60rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-55-20686X60verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-55-20687X60blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-55-20688X60grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-55-2081X15grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-2082X15arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-20816X15giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-20884X15rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-20886X15verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-20887X15blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-20888X15grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-2081X20grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-2082X20arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-20816X20giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-20884X20rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-20886X20verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-20887X20blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-20888X20grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-2081X25grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-2082X25arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-20816X25giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-20884X25rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-20886X25verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-20887X25blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-20888X25grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-2081X30grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-55-2082X30arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-55-20816X30giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-55-20884X30rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-55-20886X30verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-55-20887X30blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-55-20888X30grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 5.22 CHF
06610-55-2081X35grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-55-2082X35arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-55-20816X35giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-55-20884X35rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-55-20886X35verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-55-20887X35blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-55-20888X35grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52035 5.71 CHF
06610-55-2081X40grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-55-2082X40arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-55-20816X40giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-55-20884X40rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-55-20886X40verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-55-20887X40blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-55-20888X40grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 5.71 CHF
06610-55-2081X45grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-55-2082X45arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-55-20816X45giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-55-20884X45rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-55-20886X45verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-55-20887X45blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-55-20888X45grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52045 5.71 CHF
06610-55-2081X50grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-55-2082X50arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-55-20816X50giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-55-20884X50rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-55-20886X50verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-55-20887X50blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-55-20888X50grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 5.71 CHF
06610-55-2081X55grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-55-2082X55arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-55-20816X55giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-55-20884X55rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-55-20886X55verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-55-20887X55blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-55-20888X55grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52055 5.71 CHF
06610-55-2081X60grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-55-2082X60arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-55-20816X60giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-55-20884X60rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-55-20886X60verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-55-20887X60blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-55-20888X60grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 5.71 CHF
06610-55-2101X15grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-2102X15arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-21016X15giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-21084X15rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-21086X15verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-21087X15blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-21088X15grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 5.22 CHF
06610-55-2101X20grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-2102X20arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-21016X20giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-21084X20rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-21086X20verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-21087X20blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-21088X20grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 5.22 CHF
06610-55-2101X25grigio nerastro RAL 7021Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-2102X25arancio puro RAL 2004Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-21016X25giallo navone RAL 1021Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-21084X25rosso traffico RAL 3020Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-21086X25verde segnale RAL 6032Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-21087X25blu traffico RAL 5017Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 5.22 CHF
06610-55-21088X25grigio luce RAL 7035Termoplastica ad alte prestazioni2M1013,518,519,128,56,518,6