Vite A T
leva fissa
acciaio
brunito
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
8,72 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite A T
Ausführung 1
leva fissa
Tipo di prodotto
vite a leva
Norma DIN
DIN 6304
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Filettatura
M06
G=filettatura / per filettatur
M06
D2
12
D3
5
D4
4,5
L1
50
L2
10
L3
50
L4
2,2
L5
40
Sistema di fissaggio
leva
Z2
6
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito, puntale temprato.
Nota
Nelle leve a T con leva fissa, la leva è compressa.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.