Maniglia A Staffa
ghisa grigia
grezzo
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Materiale impugnatura: 1.4404 acciaio inossidabile
- Colori disponibili: naturale e nero
- Montaggio: dal retro
9,64 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia A Staffa
Materiale corpo base
ghisa grigia
Colore corpo base
grezzo
A=Distanza dei fori
100
D=Foro di montaggio
M06
F=Capacità di carico (N)
1000
L=Lunghezza
118
B
18
D2
12
H
42
Maniglia a staffa: sezione
rotonda
Montaggio
dal retro
R
20
T
12
Descrizione
Materiale
GJS 400.
Versione
Spigoli arrotondati e burattati.
Con rivestimento in plastica colore nero.
Superfici di appoggio lavorate.
Con rivestimento in plastica colore nero.
Superfici di appoggio lavorate.
Montaggio
Dal retro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.