Maniglia A Staffa
alluminio
grezzo
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile
- Montaggio: dal retro
- Sezione rotonda
- Bussola filettata in ottone o acciaio zincato
35,31 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia A Staffa
Materiale corpo base
alluminio
Colore corpo base
grezzo
A=Distanza dei fori
140
D=Foro di montaggio
M06
F=Capacità di carico (N)
1000
L=Lunghezza
170
B
25
H
57
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Alluminio in getto in conchiglia EN AW-5754.
Versione
Superficie vibrofinita, nera verniciata in polvere o vibrofinita, grezza.
Montaggio
Dal retro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.