Maniglia A Staffa
resina termoindurente
nero
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile
- Sezione rotonda
- Montaggio: dal retro
- Bussola filettata in ottone o acciaio zincato
10,40 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia A Staffa
Materiale corpo base
resina termoindurente
Materiale componente
ottone
Colore corpo base
nero
A=Distanza dei fori
140
D=Foro di montaggio
M08
F=Capacità di carico (N)
500
L=Lunghezza
165
B
25
H
58
Maniglia a staffa: sezione
rotonda
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Resina termoindurente PF 31, colore nero.
Bussola in ottone o acciaio zincato.
Bussola in ottone o acciaio zincato.
Versione
Finitura lucida.
Montaggio
Dal retro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.