Maniglia A Staffa
resina termoplastica
nero
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Sezione angolare
- Montaggio: dal retro
- Bussola filettata in ottone
5,62 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia A Staffa
Forma
A
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
ottone
Colore corpo base
nero
A=Distanza dei fori
117
D=Foro di montaggio
M06
F=Capacità di carico (N)
320
L=Lunghezza
145
B
29
B1
19
H
40
L1
89
Maniglia a staffa: sezione
angolare
Montaggio
dal retro
S
6,4
T2
15,5
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Bussola filettata in ottone.
Bussola filettata in ottone.
Versione
Maniglia a staffa e tappo colore nero.
Su richiesta
Altri colori disponibili per maniglie e tappi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.