{"product":{"productId":"agid.3895","price":19.02,"name":"MANIGLIA TUBOLARE A=250, L=280,D=M08X30, H=55,5, FORMA:A, ALLUMINIONATURALE RETTIFICATA E ANODIZZATA,COMP:RESINA TERMOPLASTICA NERO"},"currency":"CHF"}
Maniglia Tubolare
alluminio
naturale
rettificata e anodizzata
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Compatibile con tutti i comuni profili in alluminio con larghezza cava di 8 o 10 mm
- Forma A: tubo di collegamento levigato e anodizzato naturale, Forma B: tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato
- Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso
Unità di vendita
19,02 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia Tubolare
Forma
A
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
resina termoplastica
Colore corpo base
naturale
Colore componenti
nero
Superficie corpo base
rettificata e anodizzata
A=Distanza dei fori
250
D=Foro di montaggio
M08X30
F=Capacità di carico (N)
1000
L=Lunghezza
280
B
30
B1
20X2
H
55,5
Maniglia a staffa: sezione
rotonda
Montaggio
dal lato operatore
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrizione
Materiale
Supporto in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro, colore nero. Tubo di collegamento in alluminio EN AW-6060.
Versione
Tubo di collegamento rettificato e colore naturale anodizzato
Tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero
Tubo di collegamento con rivestimento in plastica zigrinato, colore nero
Nota
I supporti laterali delle maniglie presentano 4 linguette in corrispondenza dell'attacco del tubo. Durante l'inserimento a pressione del tubo di collegamento, queste linguette si ‘spezzano' e garantiscono un posizionamento perfetto. Le viti di fissaggio nere galvanizzate sono fornite in dotazione, complete di rondelle e dadi compatibili.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.