Maniglia A Staffa
acciaio
verniciato a polvere colore nero
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili, industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale
- Disponibile come maniglia semplice o ad angolo
- Colori disponibili: cromato satinato e verniciato a polvere
- Montaggio: dal retro
49,35 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia A Staffa
Forma
A
Materiale corpo base
acciaio
Colore corpo base
verniciato a polvere colore nero
A=Distanza dei fori
350
D=Foro di montaggio
M08
F=Capacità di carico (N)
1000
L=Lunghezza
370
B
130
H
70
Maniglia a staffa: sezione
rotonda
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Acciaio a sezione circolare.
Versione
rettificato, spazzolato e in cromo satinato oppure verniciato a polvere con microstruttura colore nero.
Nota
Disponibile come maniglia semplice o ad angolo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.