Maniglia A Staffa
rotondo
acciaio inox
lucidata
- Sezione rotonda
- Acciaio inox qualità A4
- Conforme al sistema da 19 pollici
7,52 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia A Staffa
Ausführung 1
rotondo
Materiale corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
lucidata
Chiave in acciaio
1.4404
A=Distanza dei fori
64
D=Foro di montaggio
M03
F=Capacità di carico (N)
500
L=Lunghezza
69
T=Altezza di filettatura
6
B
5
H
24
Maniglia a staffa: sezione
rotonda
Montaggio
dal retro
PL 19" TECHNIK
TRUE
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
lucidata o sabbiata.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Ordinare i materiali di fissaggio e le rondelle terminali separatamente.
Accessory
Rondelle terminali 06922-11.
Rondella 07300.
Rondella 07305.
Vite a testa esagonale 07171.
Vite 07174.
Vite a testa cilindrica 07160.
Rondella 07300.
Rondella 07305.
Vite a testa esagonale 07171.
Vite 07174.
Vite a testa cilindrica 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.