IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a staffa
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
arancio puro RAL 2004
A=Distanza dei fori
94
D=Foro di montaggio
6,6
L=Lunghezza
109
B
21
C
8
Capacità di carico N
1000
H
36
L1
76
SW
10
T
13
T1
6
~ CP65 substance 2 cancer
glass wool fibers
~ Conflict Minerals 3TG status
no intentional 3TG
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH info SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica PA (poliammide), rinforzata con microsfere di vetro o PP (polipropilene), rinforzato con fibra di vetro
Versione
colore grigio nerastro.
Nota
Il foro di montaggio è eseguito in modo tale da permettere il fissaggio delle maniglie con una vite a testa cilindrica o con un dado esagonale dal lato anteriore.
Montaggio
Dal lato anteriore o dal retro.
Su richiesta
Altri colori disponibili.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche