- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: industria alimentare, tecnologia riabilitativa e medicale, tecnica di laboratorio, costruzione di macchine, costruzione di impianti e utensili
- Materiale della maniglia: acciaio inox-microfusione, 1.4308
- Montaggio: dal lato di comando
Descrizione
Materiale
Acciaio microfuso inox 1.4308.
Materiale di fissaggio 1.4301.
Materiale di fissaggio 1.4301.
Versione
Sabbiato ed elettrolucidatura semilucida.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.